跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面覆盖热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和减震性能,轮径为75毫米,内置带轴套管的滑动轴承,确保车轮转动的顺畅性。脚轮总高度为89毫米,结构紧凑,适合各种安装环境。动态载荷能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达100公斤,能够满足不同工况下的承重需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
S4物料编号
990079756
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
54 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
89 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.15 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
白色铝(类似 RAL9006)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
20 mm
转向干涉
124 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
62 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
75 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
白色铝(类似 RAL9006)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  75 mm
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的抓地力和静音效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的耐久性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为89毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg