CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stora是一款带轮脚的旋转脚轮,采用螺栓孔作为安装配件,确保与各类设备的可靠连接。脚轮的支架采用钢板(中号)制造,配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能。车轮直径为125毫米,轮胎采用带踏迹双法兰材料制成,车轮本体由注射聚氨酯注塑工艺制造,具有耐磨耐用的特点。整个脚轮的总体高度为153毫米,设计紧凑合理。该产品的静态承载能力为160千克,动态承载能力为80千克(在3千米每小时的速度下),能够满足中等负荷应用需求。Stora脚轮广泛应用于购物车、商店家具和展示架等场景,是现代零售和展示环境中的理想选择,为用户提供稳定可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
独特造型
带集成制动蹄的外壳
在通道上安全运行
站立功能或法兰轮,确保在自动步道上的稳定站立
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
高效自清洁
走廊脚轮配有自动自清洁轮面