固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轴承系统采用滑动轴承技术。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为75公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达150公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保出色的结构强度和耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,配备精密滚珠轴承系统保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种空间限制。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用方形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,确保结构坚固耐用,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,保证平稳的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的减震性和地面保护性能,内置滑动轴承确保车轮转动顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达150公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,胎面使用热塑性橡胶导电材质,有效防止静电积累,轮子配置滑动轴承系统保证运转顺畅。轮径规格为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力在3公里每小时运行速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。动态载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,确保稳定的固定连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,提供出色的结构强度和耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的滚动性能和地面保护,配备滑动轴承系统保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,满足中等负载要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子配置滑动轴承以保证顺畅运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达150公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子直径为100毫米,配置滑动轴承。脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶不留痕材质,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。轮子配置滚柱轴承系统,提供平稳顺畅的滚动性能,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为75公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 14 mm
Compacta固定脚轮采用圆板连接方式,确保稳定的安装和可靠的固定性能。脚轮外壳采用钢板,轻型结构设计,在保证强度的同时有效减轻整体重量。轮子主体材料为聚酰胺,具有优异的耐磨性和机械强度,轮面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的转动性能和良好的耐用性。轮子直径为14毫米,整体高度为13.5毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为15公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达到30公斤,能够满足不同工况下的承载需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等场合,为各种轻型移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 14 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保出色的结构强度和耐用性。轮子本体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了一致的性能表现,配备带轴套管的滑动轴承系统,轮径为14毫米。脚轮总高度为17毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。动态载荷能力为25公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达50公斤,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等应用场景,为设备提供平稳可靠的移动性能。
固定脚轮 25 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮轮体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为25毫米,能够提供平稳的滚动性能。脚轮总高度为28毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。在3公里每小时的移动速度下,动载荷能力达到25公斤,静载荷能力可承受50公斤重量,满足轻中型设备的承载需求。该固定脚轮结构紧凑,承载能力可靠,特别适用于需要稳定支撑和occasional移动的工业设备和家具应用。
固定脚轮 30 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮本体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轮子配备带轴套管的滑动轴承,轮径为30毫米,提供平稳的滚动性能。脚轮总高度为34毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为30公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达到60公斤,能够满足各种轻中型设备的承载需求。其紧凑的结构设计和可靠的承载能力使其成为工业应用中理想的移动部件选择。
固定脚轮 45 mm
Compacta固定脚轮采用矩形板安装方式,为工具柜、工作台和运输设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体材质为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和一致的性能表现。轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为45毫米,整体高度为48.5毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足中等负载要求的工业应用需求。
万向脚轮 25 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。轮子主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统。轮子直径为25毫米,脚轮总高度为36毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。动态承载能力为10公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达20公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该万向脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等工业应用场景,为各种轻型设备提供灵活的移动性能。
万向脚轮 32 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运行的平顺性。车轮直径为32毫米,整体高度为42.5毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为20公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达40公斤,能够满足不同工况下的承重要求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活可靠的移动支撑。
万向脚轮 38 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运行的平顺性。车轮直径为38毫米,脚轮总高度为50.5毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的安装环境。动态承载能力为25公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达50公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该脚轮特别适用于工具柜、工作台和运输设备等工业应用场景,为各类轻型设备提供灵活的移动性能。
万向脚轮 50 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,具有良好的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证运行的平顺性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为66毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活可靠的移动支撑。
万向脚轮 32 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板连接方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度旋转性能和持久的使用寿命。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的耐冲击性和化学稳定性,胎面采用热塑性橡胶材质,提供良好的减震性能和地面保护效果。车轮轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为32毫米,整体高度为42.5毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足中等负载要求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等工业和商业场合,为各类移动设备提供灵活便捷的移动性能。
万向脚轮 25 mm
Compacta万向脚轮采用矩形板安装方式,为轻型移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备单滚珠座圈旋转轴承,确保平稳的360度转向性能和持久的使用寿命。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的耐化学腐蚀性和机械强度,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供优异的减震性能和地面保护效果,车轮内部装配带轴套管的滑动轴承系统。车轮直径为25毫米,脚轮总高度为86毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于工具柜、工作台、运输设备等场合,为各类轻型设备提供灵活的移动性能。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体采用钢板材质构造,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。轮子内部装配圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮轮体采用钢板材质制成,轮面覆盖实心橡胶材料,不留痕迹,硬度为Shore A 63,有效保护地面。车轮内置圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,满足各种轻中型移动设备的使用需求。
常见问题
轻型脚轮的优点
轻型脚轮专为每个脚轮的负载不超过 150 kg 的应用而设计。它们为不需要重型容量但仍要求稳定性、平稳滚动和耐用性的设备提供可靠的移动性。这些脚轮有多种车轮材料、胎面设计和配件类型可供选择,可以精确匹配地板条件、环境因素和特定的安装需求。从医疗、商业和机构环境到较轻的工业用途,它们可确保在不对解决方案进行过度设计的情况下实现高效处理。
腾德轻型脚轮具有以下几个主要优点:
精确的机动性 — 这些脚轮专为便于操作而设计,即使在密闭空间或频繁重新定位时也能实现平稳的方向变化和受控的移动。
量身定制的轮子选项 — 从热塑性橡胶、聚丙烯或聚酰胺等材料中进行选择,以实现最佳的滚动性能、降噪和为您的环境提供地板保护。
灵活的安装配置 — 我们的轻型脚轮提供板材、螺栓孔、阀杆和膨胀器配件,可无缝集成到新设计或改造应用中。
轻型脚轮的类型
轻型脚轮有多种配置,可满足不同的操控性、稳定性和性能要求,同时保持每个脚轮的承载能力高达 150 kg。无论优先考虑的是平稳的旋转操控性、直线跟踪还是增加负载下的稳定性,都有针对任务量身定制的轻型解决方案。车轮材质、胎面设计、外壳样式和安装选项的变化使这些脚轮能够在各种地板类型和从商业空间和医疗设施到轻工业应用的各种环境中可靠地运行。
轻型旋转脚轮
轻型旋转脚轮可实现平稳的多向移动,使其成为需要在密闭或繁忙空间中频繁重新定位的应用的理想之选。这在零售等环境中尤其有益,在这些环境中,绕过障碍物是例行公事。为地板类型选择合适的车轮胎面可确保安静、灵敏的操控——较软的踏板可保护精致的表面,而较硬的踏面可降低光滑、耐用地板上的滚动阻力。TENTE Linea系列就是一个很好的例子,它为医疗、家具和工业应用提供双轮脚轮。Linea 的车轮直径从 50 mm 到 150 mm 不等,每个脚轮的承载能力高达 150 kg,它结合了坚固的外壳、易于清洁的表面、流畅的滚动以及导电、防静电和不锈钢版本等选项,以及锁定机构、降噪和地板保护等功能。
带刹车的轻型脚轮
制动式轻型脚轮通过使用各种锁定系统增强了工作场所的安全性:全锁可完全停止车轮和旋转动作,车轮制动器在允许旋转的同时保持车轮静止,定向锁将旋转固定在设定的方向以实现直线行驶,间歇制动仅在施加压力时才起作用,中央锁可从单点同时控制多个脚轮。轻型脚轮也可提供组合式锁定机构。在设备在使用或存放过程中必须保持静止的场景中,带制动的轻型脚轮是必不可少的。我们产品系列中的一个代表性产品线是TENTE Levina系列,主要为卫生、设计和移动性同等重要的医疗和家具应用而设计。Levina 的车轮直径从 75 到 150 mm 不等,每个脚轮的承载能力高达 100 kg,可提供光滑、低阻力的滚动和易于清洁的表面。这些脚轮有定向锁、全锁或中央全锁可供选择。为了提高用户友好性和工作流程,全锁使用红色踏板,而定向锁使用绿色脚踏板。
双轻型脚轮
双轻型脚轮配有两个平行安装在同一个外壳内的轮子。这种配置将负载分散在更大的接触区域上,从而降低了地板上的点压并提高了负载下的稳定性。双胞胎设计还增强了方向控制并减少了滚动阻力,使启动、停止和操纵负载变得更加容易。这些脚轮特别适合稳定性和平滑方向变化都很重要的应用。在我们的选择中,TENTE Agila twin系列就是一个引人注目的例子。它结合了紧凑、坚固的设计以及出色的操控性和多功能性。这些脚轮的车轮直径从 50 mm 到 75 mm 不等,每个脚轮最多可承受 100 kg 的负载(视配置而定)。该系列提供带有可选集成锁定机构的冲压钢旋转外壳,以增强安全性。接头选项包括螺栓孔、阀杆和板式接头,可满足各种应用。
轻型脚轮的应用领域
轻型脚轮用于广泛的领域,其中单个脚轮可承受高达 150 kg 的负载,设备受益于平稳、受控的移动。它们通常用于零售业的应用,如购物车、商店固定装置和移动显示屏,以及麻醉车、药物推车、护理床等医疗保健应用。在工业和车间环境中,它们适用于较轻的运输设备、工具柜、工作台等。家具行业还广泛使用轻型脚轮来制造办公椅、多媒体家具和可移动存储,而在物流中,它们则出现在防滚架和小型运输车上。在这些环境中,可以选择合适的车轮材料来保护脆弱的地面,减少光滑表面上的滚动阻力,或者在苛刻的条件下增强抓地力。