跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体采用聚丙烯材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了材料的一致性和耐用性,轮子配备带轴套管的滑动轴承,车轮直径为50毫米。脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达到80公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代家居和办公环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582317503
S4物料编号
990071356
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
56 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.11 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架关闭
材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
0 mm
转向干涉
104 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
52 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
7 mm
直径
50 mm
轮体宽度
7 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带断续制动器旋转脚轮 50 mm
Lumina
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领连接方式,确保安装的稳定性和便捷性。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闩杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和耐用性,轮子配备带轴套管的滑动轴承,车轮直径为50毫米。脚轮总高度为55毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达到80公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg