CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转运动。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的滚动性能和地面保护,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的可靠性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达80公斤,能够满足各种负载要求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等应用领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能