跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转功能。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震性能,轮子内置带轴套管的滑动轴承确保长期稳定运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。该脚轮动载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达80公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
EAN
4031582335750
S4物料编号
990071469
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
56 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.07 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架关闭
材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
0 mm
转向干涉
104 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
52 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
10 mm
直径
50 mm
轮体宽度
10 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
交通灰色 A (RAL7042)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Lumina
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042

Lumina带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮轮体同样采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的抓地力和耐磨性能,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证平稳运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40千克(测试速度3千米每小时),静态载荷能力达80千克,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场合,为移动性和功能性提供完美平衡。

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg