CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领连接方式,为各种移动设备提供可靠的制动控制功能。脚轮外壳采用高强度聚丙烯材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保旋转操作的平稳性和耐久性。车轮本体同样采用聚丙烯材料,轮面覆盖热塑性橡胶材质,提供优异的抓地力和静音效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的可靠性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为61毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等移动设备,为用户提供便捷的移动和精确的定位控制。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能