CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳由聚丙烯材料制成,配备闸杆旋转的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮本体采用聚丙烯材料构造,胎面材料与轮子体相同,保证了材料的一致性和耐用性,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,提供稳定的滚动性能。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为61毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。该脚轮的动载荷能力为40公斤(在3公里每小时的速度下),静载荷能力达到80公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为移动性和功能性提供完美平衡。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能