CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领连接方式,确保安装的稳固性和操作便利性。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的耐腐蚀性和机械强度,配备闩杆旋转轴承系统,保证旋转运动的平滑性和耐久性。车轮本体材质为聚丙烯,导电,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轴承采用带轴套管的滑动轴承设计,提供可靠的承载能力。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为59毫米,紧凑的尺寸设计适合各种空间限制的应用场合。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具以及办公椅等领域,其断续制动功能为移动设备提供了精确的位置控制和安全保障。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz
EAN
4031582340556
S4物料编号
990073825
Core attributes
外壳类型
带断续制动器旋转脚轮
总宽度
55 mm
总高
59 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.13 kg
产品名称
Lumina
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
Housing
支架形状
双轮子支架关闭
材料
锌压铸/铝
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
102 mm
旋转半径
51 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
8 mm
直径
50 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
特殊功能