跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接口,确保与各类家具和设备的兼容性。脚轮的转向机构采用聚酮胺材料制成的转向座,配备阑杆旋转设计,提供平稳可靠的360度旋转功能,使其在床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用中表现出色。脚轮的轮体采用50毫米直径的设计,轮胎材料选用热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和抓地力,而轮体芯部采用聚乙烯材料,确保轻量化和耐久性。轮轴采用带轴套管的滑动轴承,保证了旋转的流畅性和长期的使用寿命。整个脚轮的总体高度为56毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制。在承载能力方面,Lumina万向脚轮的静载荷容量达到80千克,动载荷容量为40千克(在3千米每小时的速度下),充分满足家具和办公设备的日常使用需求,提供稳定可靠的支撑和移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5520PJI050L51-8
EAN
4031582338676
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
56 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - 家具脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
B10 接头盲孔
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Housing
Gabelform
双轮子支架关闭,带圆顶
Material
聚酰胺
Schwenklager
阀杆旋转
Störkreis
96 mm
Schwenkradius
48 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
10 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Achse
铆钉
Lager
带轴套管的滑动轴承

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
安装板
P10-40x17 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带U型板闩杆的安装方式。该附件整体高度为8毫米,安装板尺寸为长40毫米、宽17毫米,重量仅为0.04千克。该产品具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,对应速度为3千米每小时。安装板采用坚固的设计结构,确保在各种工业应用中的可靠性和耐久性。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x17 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽17毫米,总高度为8毫米,提供紧凑的安装界面。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下运行。这款安装板附件适用于需要可靠固定和高承载性能的脚轮系统,为工业应用提供稳定的安装解决方案。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x25 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品整体高度为8毫米,安装板尺寸为长40毫米、宽25毫米,提供坚固的安装基础。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定性能。该设计确保了脚轮系统的可靠性和耐久性,适用于各类工业和商业应用场景。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x27 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽27毫米,总高度为8毫米,紧凑的结构设计确保了安装的便利性和空间效率。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定的工作性能。这款产品适用于需要可靠固定和高承载要求的工业应用场景。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
插杆
R10-8x28 / 8

插杆是一种脚轮附件,采用螺纹阀杆连接方式,整体高度为3.5毫米,重量仅0.02千克。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定性能。插杆设计紧凑,适合集成到各类脚轮系统中,为工业应用提供可靠的连接和支撑功能。

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
附件
插座
R21-13X26/8

插座是一款脚轮附件,采用锌压铸插座设计,整体高度为2毫米,重量仅0.01千克。该产品配备直径13毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。静载荷容量达160千克,动载荷容量为80千克,在3千米每小时的速度下可正常运行。该插座专为脚轮系统设计,提供稳定的承载性能和耐久的使用寿命,适用于各类工业和商业应用场景。

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg