CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料制成,轮面采用导电注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和防静电特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承系统,保证长期稳定运行。脚轮直径为125毫米,总高度为148毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达260公斤,满足重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗和专业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能