跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和出色的操控性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。脚轮直径为125毫米,总高度为143毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,满足重型设备的承重需求。该产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗健康领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5941UAP125P30-13 RAL9002
EAN
4031582369236
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
143 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.87 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮系统设计的高品质配套组件,采用精密工程技术制造,确保与各类脚轮产品的完美兼容性和可靠连接。该附件具备优异的机械强度和耐久性能,能够在各种工业环境和应用场景中提供稳定的支撑和固定功能。其精确的尺寸规格和标准化接口设计,使得安装过程简便快捷,同时保证了整体脚轮系统的运行稳定性和使用寿命。Linea附件经过严格的质量控制和性能测试,满足工业级应用要求,为脚轮系统的整体性能提升和可靠运行提供了重要保障。

跳过产品库

相关产品

变体
带组合锁的旋转脚轮  125 mm
带组合锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
594CUAP125P30-13 RAL9002

Linea带组合锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳灵活的360度转向操作。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。产品规格为轮径125毫米,总高度143毫米,结构紧凑适合各种设备安装。承载能力方面,动载荷为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达260公斤,满足重型设备的承重需求。广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等多种医疗和商用场景。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带组合锁的旋转脚轮  125 mm
带组合锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
594CUAP125P30-13 RAL9002

Linea带组合锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳灵活的360度转向操作。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。产品规格为轮径125毫米,总高度143毫米,结构紧凑适合各种设备安装。承载能力方面,动载荷为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达260公斤,满足重型设备的承重需求。广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等多种医疗和商用场景。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg