CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向能力和卓越的耐用性。车轮主体同样采用聚酯胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承系统确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮在3公里每小时的移动速度下可承载120公斤的动态负荷,静态承载能力高达240公斤,满足医疗设备、办公家具、清洁设备等多种专业应用的严苛要求,特别适用于麻醉车、护理床、透析车、手术机器人、超声设备等精密医疗器械的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能