跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea safety自动锁定系统采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保可靠的锁定功能。外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供出色的耐用性和平滑转动性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,轮径为100毫米,轮毂内置精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。产品总高度为129毫米,结构紧凑。载重能力方面,动载荷为120公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达240公斤。该产品广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、带轮计算机、透析车、多媒体家具、药品车、康复和特殊需求设备、护理车、超声设备以及呼吸机等专业医疗器械,为医疗环境提供安全可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
594DUAP100S70-M12x25
EAN
4031582412116
Core attributes
外壳类型
自动锁定系统
总宽度
83 mm
3 km/h的载重
120 kg
静态载重
240 kg
总高
129 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.74 kg
产品名称
Linea safety
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
六角颈螺纹阀杆,上衣
阀杆直径
12 mm
阀杆长度
25 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
180 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
90 mm
螺纹直径
0 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能