跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea low height带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为低高度设计的专业脚轮产品。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳顺畅的360度旋转性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度仅78毫米,紧凑的低矮设计适合对高度有严格要求的应用场合。该脚轮动载荷能力为90公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达180公斤,能够满足各种中等负载需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光等医疗设备、带轮计算机、透析车、家具、医院药品车、养老院和护理院设施、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备以及呼吸机等多种专业场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015/9002
EAN
4031582370782
S4物料编号
990771415
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
58 mm
3 km/h的载重
90 kg
静态载重
180 kg
总高
78 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.23 kg
产品名称
Linea low height
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
30 mm
转向干涉
156 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
78 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮系统设计的高品质配套组件,采用精密工程技术制造,确保与各类脚轮产品的完美兼容性和可靠连接。该附件具备优异的机械强度和耐久性能,能够在各种工业环境和应用场景中提供稳定的支撑和固定功能。其精确的尺寸规格和标准化接口设计,使得安装过程简便快捷,同时保证了整体脚轮系统的运行稳定性和使用寿命。Linea附件经过严格的质量控制和性能测试,满足工业级应用要求,为脚轮系统的整体性能提升和可靠运行提供了重要保障。

跳过产品库

相关产品

万向脚轮 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

Linea low height万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为低高度设计的专业脚轮产品。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,轮子内部装配精密滚珠轴承,轮径为75毫米。整体高度仅为78毫米,适合对安装高度有严格要求的应用场合。该脚轮动载荷能力为90公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达180公斤。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、药品车、养老院和护理院设施、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备以及呼吸机等医疗和办公环境。

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg