跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea light带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供出色的操控性能和耐用性。车轮本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,确保优异的滚动性能和静电防护功能,轴承系统采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和商业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5925XSP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582370751
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
73 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
100 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
41 mm
转向干涉
204 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
102 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Linea light
5920XSP100L51-11 RAL9002

Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种专业设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用高品质聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。脚轮直径为100毫米,总高度为100毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载设备的使用需求。该产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、透析车、呼吸机,办公家具如办公椅、办公家具,以及专业清洁车、餐饮手推车等多个领域,为现代化设备提供可靠的移动支撑。

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Linea light
5920XSP100L51-11 RAL9002

Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种专业设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用高品质聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。脚轮直径为100毫米,总高度为100毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载设备的使用需求。该产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、透析车、呼吸机,办公家具如办公椅、办公家具,以及专业清洁车、餐饮手推车等多个领域,为现代化设备提供可靠的移动支撑。

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg