跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea light带轮脚轮是一款专为多种应用场景设计的旋转脚轮产品,采用B10接头盲孔接头进行安装。脚轮的转向机构采用聚酮材料制成的壳体,内部配备阑杆旋转轴承,确保平稳灵活的转向性能。轮子直径为65毫米,采用聚乙烯车轮体和热塑性橡胶踏面材料,轮轴采用带轴套管的滑动轴承设计,提供耐久可靠的滚动性能。产品整体高度为68毫米,满足各类应用的空间要求。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克(速度3千米/小时)。Linea light带轮脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是医疗、工业和商业应用中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403961
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
46 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
68 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.1 kg
产品名称
Linea light
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
134 mm
旋转半径
67 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
13.9 mm
直径
65 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 65 mm
Linea light
5920PJI065L51-10

Linea light万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,采用B10接头盲孔接口与设备进行可靠连接。脚轮的脚轮座采用聚酯胺材料制造,配备阑杆旋转机构,确保在各种工作环境中提供稳定的360度旋转性能。轮子直径为65毫米,采用热塑性橡胶踏面材料与聚乙烯车轮体相结合,提供优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。整体高度为68毫米,设计紧凑高效。该脚轮具有静载荷容量80千克和动载荷容量40千克(在3千米每小时速度下),适用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等广泛的医疗、工业和商业应用领域。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10

Linea light是一款带轮脚的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和稳定性。该产品的转向机构采用聚酮材料制成的壳体,内部配备阑杆旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能。脚轮采用65毫米直径的设计,轮体由聚乙烯材料构成,踏面采用热塑性橡胶材料,具有耐磨耐用的特点,内部配备带轴套管的滑动轴承,确保长期可靠运行。产品的总体高度为68毫米,紧凑的结构设计使其适用于多种应用场景。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力为80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下运行。Linea light脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,为医疗、餐饮、办公和工业应用提供可靠的移动解决方案。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg