跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种专业设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用高品质聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。脚轮直径为100毫米,整体高度为100毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载设备的使用需求。该产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、透析车、呼吸机,办公家具如办公椅、办公家具,以及专业清洁车、餐饮手推车等多个领域,为现代化设备提供可靠的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5920XSP100L51-11 RAL7001
EAN
4031582370720
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
73 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - 家具脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
B10 接头盲孔
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
银灰色 (RAL7001)
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
阀杆旋转
Dom Durchmesser
40 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Material des Radkörpers
聚酰胺,导电
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑,导电
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能