跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向性能和持久的使用寿命。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为聚氨酯注塑材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达120公斤,能够满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5920UAI065L51-10 RAL9002
EAN
4031582419252
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
46 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
68 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.1 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - 家具脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
B10 接头盲孔
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Farbe
灰白色 (RAL9002)
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
阀杆旋转
Dom Durchmesser
23 mm
Störkreis
112 mm
Schwenkradius
56 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
13.9 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

Linea light是一款带轮脚的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮的脚座采用聚酯胺材料制造,具有良好的耐久性和化学稳定性,内部配备阑杆旋转轴承,能够提供平稳灵活的360度旋转功能。脚轮的轮体采用聚酯胺材料制成,轮胎采用聚氨酯注塑工艺制造,直径为65毫米,这种材料组合确保了轮子具有优异的耐磨性、耐油性和耐化学腐蚀性能。整个脚轮的总体高度为68毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。该脚轮的静载荷容量为120千克,动载荷容量为60千克(在3千米每小时的速度下),这样的负载等级使其适用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗、工业和商业应用场景。

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light是一款带轮脚的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮的脚座采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,而脚座内部配备阙杆旋转轴承,能够实现360度平滑旋转。轮子直径为65毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的轮胎,具有良好的耐磨性和抓地力,轮子内部采用带轴套管的滑动轴承,确保长期使用中的平稳运行和低噪音操作。产品的总体高度为68毫米,设计紧凑,便于在各类设备中集成安装。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到120千克,动态承载能力为60千克(在3千米每小时的速度下),能够满足多种应用场景的需求。Linea light脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院、多媒体家具、药品车、养老院和护理院、护理车、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是医疗、工业和商业应用中的理想选择。

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg