跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动性能。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,轴承系统使用精密滚珠轴承,不锈钢材质,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为155毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备、呼吸机等医疗设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360073
S4物料编号
990035320
Core attributes
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
450 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.13 kg
产品名称
Linea clinic
标准
EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
Fitting
螺栓安装孔数量
4
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
50 mm
螺栓螺纹位置
7 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
45.5 mm
转向干涉
254 mm
偏移量
47.5 mm
旋转半径
127 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
15 mm
直径
150 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
灰白色 (RAL9002)
手柄组
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinic带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳运行。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材料,轴承为精密滚珠轴承不锈钢结构,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为155毫米。动态载荷能力在3公里/小时和4公里/小时速度下均为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备以及呼吸机等医疗设备。

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg
跳过产品库

相关产品

带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinic带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳运行。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材料,轴承为精密滚珠轴承不锈钢结构,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为155毫米。动态载荷能力在3公里/小时和4公里/小时速度下均为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备以及呼吸机等医疗设备。

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg