跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗应用场景设计。该产品的脚轮配件采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆的短版本安装,确保在医疗环境中的稳定性和兼容性。根据相关规定,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮的转向座采用精密滚珠轴承设计,确保平稳的旋转性能。脚轮本体采用聚氨酯材料制成,直径为125毫米,轮胎采用注塑聚氨酯材料,配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承,提供卓越的耐久性和耐腐蚀性能。脚轮座采用聚氨酯材料制造,整个产品的总体高度为130毫米。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力为300千克,动态承载能力分别为150千克(时速4公里每小时)和150千克(时速3公里每小时),满足医疗设备的严格要求。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等多种医疗设备和场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5944UAC125R36-32S30OH130 4xM6
EAN
4031582359961
Core attributes
Zertifikat
经 TÜV Süd 测试和监测
Gehäusetyp
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
130 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.94 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
Befestigungsart
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Housing
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
精密滚珠轴承
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承,不锈钢
手柄组
Befestigungsoptionen
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮  125 mm
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinic带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向性能。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材料,轴承采用不锈钢精密滚珠轴承设计,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为130毫米,静载荷能力达450公斤,动载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院病床、医院设施、药品车、养老院和护理院设备、护理车、担架、超声设备以及呼吸机等医疗设备。

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg