跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为190毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机,以及商业设备如购物车、餐饮手推车、工作台、工具柜等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5377PJP150R05-28x45
EAN
4031582363906
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
190 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
45 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
240 mm
偏移量
38 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Levina
5370PJP150R05-28x45

Levina万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保车轮转动顺畅持久。脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为190毫米,结构紧凑适用性强。载重性能方面,动态载重能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重能力可达200公斤。该万向脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜、专业清洁车等多种商用和工业场景,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5371PJP150R05-28x45

Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形配件设计,确保稳固的连接性能。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能和可靠的方向锁定机制。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,内置精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米,整体高度为190毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等专业医疗和商用设备。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Levina
5370PJP150R05-28x45

Levina万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保车轮转动顺畅持久。脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为190毫米,结构紧凑适用性强。载重性能方面,动态载重能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重能力可达200公斤。该万向脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜、专业清洁车等多种商用和工业场景,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Levina
5371PJP150R05-28x45

Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形配件设计,确保稳固的连接性能。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能和可靠的方向锁定机制。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,内置精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米,整体高度为190毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等专业医疗和商用设备。

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg