跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮本体同样采用聚酰胺材料制造,胎面材质为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保平滑运转。脚轮直径为100毫米,总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。该产品动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、呼吸机,影像设备如C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜、商店家具展示架、专业清洁车等多种商业和工业场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5370UAP100P30-13
EAN
4031582347623
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
137 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.47 kg
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
172 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
86 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5377UAP100P30-13

Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运转。脚轮总高度为137毫米,动载荷能力在3公里/小时速度下可承受100公斤重量,静载荷能力达200公斤。该产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光等医疗设备,护理床、透析车、药品车等医院设施,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜等商业和工业场合,为各种专业设备提供稳定可靠的移动支撑。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371UAP100P30-13

Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保长期使用的顺畅滚动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足医疗设备、清洁车辆、购物车、工作台等多种应用场景的承重需求,特别适用于麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等专业医疗设备以及各类移动工作平台。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5377UAP100P30-13

Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运转。脚轮总高度为137毫米,动载荷能力在3公里/小时速度下可承受100公斤重量,静载荷能力达200公斤。该产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光等医疗设备,护理床、透析车、药品车等医院设施,以及餐饮手推车、购物车、工作台、工具柜等商业和工业场合,为各种专业设备提供稳定可靠的移动支撑。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371UAP100P30-13

Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保长期使用的顺畅滚动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足医疗设备、清洁车辆、购物车、工作台等多种应用场景的承重需求,特别适用于麻醉车、护理床、透析车、呼吸机等专业医疗设备以及各类移动工作平台。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg