CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性和静音效果,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为190毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光等医疗设备,以及护理床、透析车、药品车、护理车等医院设施,同时适用于餐饮手推车、专业清洁车、购物车、工作台、工具柜等商业和工业场合,为各类移动设备提供稳定可靠的支撑和灵活的机动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能