CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,直径125mm,配备滑动轴承以减少摩擦阻力。脚轮总高度为161mm,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为80kg(3km/h速度下),静态承载能力达160kg,满足重载应用需求。广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能