跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina stainless带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的减震和静音特性,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质确保长期稳定运行。脚轮直径为125毫米,总高度达161毫米,结构紧凑且功能完备。载重性能方面,动载荷为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足各种工业和医疗应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个专业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5381PJC125P30-13 XL
EAN
4031582382105
Core attributes
Gehäusetyp
带方向锁的旋转脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.6 kg
Produktname
Levina stainless
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
修身
Material
聚酰胺
Schwenklager
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
Störkreis
260 mm
Ausladung
38.5 mm
Schwenkradius
130 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承,不锈钢

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能