跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的万向转向系统,确保平稳转动和精确定位。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材质,具备优异的耐磨性和导电性能,轮子配置精密滚珠轴承密封的结构。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为150毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下为125公斤,静态承载能力达250公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2940USX125R05-32
EAN
4031582341485
Core attributes
Zertifikat
经 TÜV Süd 测试和监测
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
125 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Bauhöhe
150 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
1.31 kg
Produktname
Integral twin
Norm
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
Befestigungsart
实心阀杆圆形
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
45 mm
Housing
Gabelform
双轮子支架
Material
钢板,中号
Schwenklager
精密滚珠轴承
Störkreis
200 mm
Ausladung
37.5 mm
Schwenkradius
100 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 肖氏 D
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑,导电
Breite der Lauffläche
12 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承,密封的
手柄组
Befestigungsoptionen
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计奖

德国设计奖

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品重量为0.05千克,具有轻量化的特点,便于运输和安装。衬套配备直径为28毫米的螺栓,确保与脚轮的可靠连接和稳定固定。这款衬套产品通过精确的几何设计和适配尺寸,为脚轮系统提供了必要的过渡和支撑功能,广泛应用于各类移动设备和工业设备中。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适配直径28毫米的螺栓,确保与脚轮的可靠连接。该产品重量为0.04千克,具有轻量化的特点,便于安装和运输。衬套采用方形结构设计,提供稳定的固定效果,防止脚轮在使用过程中出现松动或偏移。变径设计使其能够适应不同规格的脚轮安装需求,提高了产品的通用性和适配性。该附件产品广泛应用于各类脚轮系统中,为脚轮的正常运行提供必要的支撑和固定功能。