CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral twin万向脚轮是一款专为医疗和工业应用设计的高性能脚轮产品,采用实心阑杆圆形接头作为连接件,确保结构的稳定性和耐久性。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承设计,提供灵活的360度旋转能力。脚轮的轮体直径为150毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的踏面,具有优异的耐磨性和防滑性能,而轮芯则采用聚酯胺材料,确保轻量化和强度的完美平衡。脚轮的转向座采用钢板中号材料制造,配备精密滚珠轴承,提供可靠的转向支撑。整个脚轮的总体高度为175毫米,便于安装和集成到各类医疗设备中。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到450千克,动载荷容量为150千克(时速4公里)和150千克(时速3公里),满足不同工作场景的需求。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、医院病床、医院设备、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗和护理设备中,为医疗机构提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计奖
德国设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
极其坚固的结构
极其坚固的结构