CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具备出色的承载能力:动态载荷为100公斤(在3公里/小时的移动速度下),静态载荷可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为用户提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能