Footmaster万向脚轮采用专业设计,适用于多种工业和商业应用场景。该脚轮配备未加工中心轴承系统,确保平稳运转和可靠性能。轮子直径为125毫米,提供良好的滚动特性和地面适应性。整体高度为175毫米,结构紧凑且安装便捷。动态载荷能力达440千克,在3千米每小时的运行速度下保持稳定承载性能。该万向脚轮广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等领域,为各种移动设备和固定装置提供可靠的支撑和灵活的移动解决方案,满足工业生产和商业运营中的多样化需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能