Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备直径75mm的车轮,采用未加工中心轴承系统,确保平稳运转和长久耐用性。脚轮整体高度为123mm,结构紧凑,适合各种安装环境。在3km/h的运行速度下,动态载荷能力可达250kg,满足重型设备的移动需求。该产品广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,其万向设计提供360度旋转功能,确保设备移动的灵活性和操作便利性,是工业生产和商业环境中不可或缺的移动部件解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准