Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备直径100毫米的车轮,采用未加工中心轴承系统,确保平稳运转和持久耐用性。脚轮整体高度为150毫米,结构紧凑,适合各种安装环境。在3公里每小时的运行速度下,该万向脚轮的动态承载能力达到310公斤,能够承受重型设备的移动需求。产品广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供灵活便捷的移动性能。其万向设计允许360度旋转,确保在狭窄空间内的灵活操控,是工业和商业环境中理想的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能