跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Footmaster万向脚轮采用专业设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备带跟踪双法兰轮子,轮径为75毫米,采用未加工中心轴承系统,确保平稳运转和持久耐用性。脚轮整体高度为115毫米,结构紧凑,适合空间受限的安装环境。在3公里每小时的运行速度下,动态承载能力可达200公斤,能够满足重载移动需求。该万向脚轮广泛适用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多种应用场景,为用户提供灵活可靠的移动支撑解决方案,是工业和商业环境中理想的移动部件选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
90 mm
3 km/h的载重
200 kg
总高
115 mm
温度范围(最大)
90 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
3.06 kg
产品名称
Footmaster
导电
不锈
Fitting
上板孔直径
10.5 mm
上板孔长度(最大)
64 mm
上板孔长度(最小)
78 mm
上板孔宽度(最大)
64 mm
上板孔宽度(最小)
78 mm
上板长
100 mm
上板宽
100 mm
Housing
圆顶直径
72 mm
转向干涉
150 mm
偏移量
35 mm
旋转半径
75 mm
Wheel
胎面材料
带跟踪双法兰
胎面宽度
23 mm
直径
75 mm
轮体宽度
23 mm
轴承
未加工中心
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准