跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备直径150mm的车轮,采用未加工中心轴承系统,确保平稳运转和持久耐用性。脚轮整体高度为200mm,结构紧凑,适合各种安装环境。在3km/h的运行速度下,动态载荷能力可达630kg,满足重载应用需求。该产品广泛应用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,其优异的承载性能和灵活的万向转动功能,为用户提供高效便捷的移动操作体验,是工业生产和商业环境中不可或缺的重要组件。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
EAN
4031582496574
S4物料编号
990800208
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
141 mm
3 km/h的载重
630 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
90 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
13.95 kg
产品名称
Footmaster
导电
不锈
Fitting
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
120 mm
上板孔宽度(最大)
120 mm
上板长
145 mm
上板宽
145 mm
Housing
圆顶直径
130 mm
转向干涉
230 mm
偏移量
35 mm
旋转半径
115 mm
Wheel
胎面宽度
40 mm
直径
150 mm
轮体宽度
40 mm
轴承
未加工中心
special-features-image
特殊功能