跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Footmaster万向脚轮采用高品质工程设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备直径150mm的车轮,采用未加工中心轴承系统,确保平稳运转和持久耐用性。脚轮整体高度为215mm,结构紧凑且稳定性优异。在3km/h的运行速度下,动态承载能力可达630kg,满足重载应用需求。该产品广泛适用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供灵活便捷的移动性能和出色的承载表现,是工业环境中理想的脚轮解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495188
S4物料编号
990800111
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
141 mm
3 km/h的载重
630 kg
总高
215 mm
温度范围(最大)
90 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
15.19 kg
产品名称
Footmaster
导电
不锈
Fitting
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
120 mm
上板孔宽度(最大)
120 mm
上板长
145 mm
上板宽
145 mm
Housing
圆顶直径
128 mm
转向干涉
230 mm
偏移量
35 mm
旋转半径
115 mm
Wheel
胎面宽度
35 mm
直径
150 mm
轮体宽度
35 mm
轴承
未加工中心
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准