Footmaster万向脚轮采用专业设计,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。该脚轮配备高质量的万向连接装置,确保360度自由转向和平稳操作。坚固的外壳结构采用耐用材料制造,能够承受频繁使用和恶劣工作环境的考验。脚轮装配直径100mm的优质轮子,采用未加工中心轴承系统,提供出色的滚动性能和使用寿命。整体高度为160mm,紧凑的设计便于安装和集成到各种设备中。该脚轮具有310kg的动态承载能力,在3km/h的移动速度下保持稳定的性能表现。产品广泛适用于机械制造、脚手架、商店家具和展示架、运输设备以及工作台等多个领域,为用户提供高效可靠的移动解决方案,满足不同行业的专业需求和技术标准。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能