跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在高负载条件下的耐久性和稳定性。轮子本体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,配备滚柱轴承系统以确保平稳运转和较长使用寿命。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合各种工业设备安装需求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为350千克(在4千米每小时速度下),静态载荷可达700千克,能够满足重型设备和货物运输的严苛要求,是工业生产线、仓储设备和重型机械的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3478UOJ200P63
EAN
4031582307092
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
4 公里/小时的载重
350 kg
静态载重
700 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
2.27 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
115 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,重型
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Alpha
3470UOJ200P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和卓越的耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮毂内置滚柱轴承以减少滚动阻力。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为350公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷可达700公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

240 mm
200 mm
350 kg
240 mm
200 mm
350 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477UOJ200P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滚柱轴承以实现顺畅运转。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮具有350公斤的动载荷能力(在4公里/小时速度下)和700公斤的静载荷能力,能够承受重型设备的使用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

240 mm
200 mm
350 kg
240 mm
200 mm
350 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Alpha
3470UOJ200P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和卓越的耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮毂内置滚柱轴承以减少滚动阻力。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为350公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷可达700公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

240 mm
200 mm
350 kg
240 mm
200 mm
350 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477UOJ200P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滚柱轴承以实现顺畅运转。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮具有350公斤的动载荷能力(在4公里/小时速度下)和700公斤的静载荷能力,能够承受重型设备的使用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

240 mm
200 mm
350 kg
240 mm
200 mm
350 kg