CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板,重型结构,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。轮子主体材料为聚酯胺,具有优异的耐磨性和化学稳定性,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和可靠性。轮子配备滚柱轴承,提供平稳的滚动性能和较长的使用寿命。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮的动态载荷能力为350千克(在4千米每小时的速度下),静态载荷能力达到700千克,能够满足重型设备和货物运输的严苛要求,是工业生产线、仓储设备和重型机械的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低