跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea stainless固定脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装和可靠的固定性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,适用于各种工业环境。车轮本体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护效果,配备滑动轴承,不锈钢材质确保长期使用的耐腐蚀性和顺畅转动。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计便于在有限空间内安装使用。该脚轮动载荷能力为100千克(测试速度3千米每小时),静载荷能力达200千克,能够满足中等负荷的移动和固定需求,适合工业设备、医疗器械和商用家具等应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5088PJM125R05-22x40
EAN
4031582336535
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  125 mm
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

Galea stainless带轮刹的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。轮子轮体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的滚动性能和地面保护,内置滑动轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

Galea stainless万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型的旋转轴承系统,提供出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面为热塑性橡胶材质,具备良好的滚动特性和地面保护功能,轮径为125毫米,配置滑动轴承,不锈钢材质确保长期使用的可靠性。脚轮总高度为162毫米,适合各种设备安装需求。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,满足食品服务和医疗护理环境的专业要求。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea stainless
5081PJM125R05-22x40

Galea stainless带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接件,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,不锈钢材质,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为162毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该产品专为餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景设计,满足食品级和医疗级环境的严格要求,兼具灵活操控性和可靠承载性能。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的减震和防滑特性,内置滑动轴承,不锈钢材质确保在潮湿环境中的防腐性能。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度达162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足重载运输需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,在食品服务和医疗护理环境中表现出色。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  125 mm
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

Galea stainless带轮刹的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。轮子轮体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的滚动性能和地面保护,内置滑动轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

Galea stainless万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型的旋转轴承系统,提供出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面为热塑性橡胶材质,具备良好的滚动特性和地面保护功能,轮径为125毫米,配置滑动轴承,不锈钢材质确保长期使用的可靠性。脚轮总高度为162毫米,适合各种设备安装需求。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,满足食品服务和医疗护理环境的专业要求。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea stainless
5081PJM125R05-22x40

Galea stainless带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接件,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,不锈钢材质,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为162毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该产品专为餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景设计,满足食品级和医疗级环境的严格要求,兼具灵活操控性和可靠承载性能。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的制动控制。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的减震和防滑特性,内置滑动轴承,不锈钢材质确保在潮湿环境中的防腐性能。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度达162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足重载运输需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,在食品服务和医疗护理环境中表现出色。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg