跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕和硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承系统保证平稳运转。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适合多种安装需求。该脚轮动载荷能力为250公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力高达500公斤,能够承受重型设备的载重要求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3478UFR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582306989
S4物料编号
990030705
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
115 mm
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
总高
161 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.26 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
115 mm
外壳
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
滚轮
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
跳过产品库

交叉销售

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477UFR125P63 CL60 OH161

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体由聚酰胺材料制成,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供良好的减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为161毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态载荷能力达250公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力高达500公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

125 mm
中型
161 mm
125 mm
中型
161 mm
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Alpha
3470UFR125P63 CL60 OH161

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎无痕硫化胎面,提供优异的地面保护和静音运行效果,轮子内置滚柱轴承保证平稳转动。产品轮径为125毫米,整体高度为161毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载250公斤,静态载荷能力高达500公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
中型
161 mm
125 mm
中型
161 mm