CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,具有良好的机械强度和耐化学腐蚀性能,轮面覆盖实心橡胶不留痕胎面,Shore A硬度为63,能够在各种地面上提供优异的滚动性能同时避免留下痕迹。轮子内部配置滑动轴承系统,运行平稳可靠,轮径为125毫米。整体高度尺寸为155毫米,结构紧凑适合多种应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达到160公斤,能够满足中等负荷的移动和固定需求,适用于工业设备、推车和各类移动平台的承载应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能