跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的固定连接。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在重载应用中具备出色的耐久性和强度。车轮轮体由钢板材质构成,胎面使用实心橡胶黑色导电材料,具备良好的导电性能和耐磨特性,轴承系统配置滚柱轴承,保证平稳运转和较长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的尺寸设计适合多种安装环境。载重性能方面,动载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足中等至重型工业应用的承载需求。该固定脚轮适用于需要稳定支撑且具备导电要求的工业设备和运输工具。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3478DYJ125P62
EAN
4031582377118
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.96 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
60 mm
上板长
103 mm
上板宽
85 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
Wheel
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
37 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477DYJ125P62

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由钢板制造,胎面采用实心橡胶材质,黑色且具有导电特性,有效防止静电积累,轮毂内置滚柱轴承以减少滚动阻力。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477DYJ125P62

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由钢板制造,胎面采用实心橡胶材质,黑色且具有导电特性,有效防止静电积累,轮毂内置滚柱轴承以减少滚动阻力。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg