跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,无痕硫化工艺处理,有效保护地面免受损伤。轮子内部装配滚柱轴承系统,提供平稳的滚动性能和较长的使用寿命。轮径规格为100毫米,整体高度为128毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场合。该脚轮动态承载能力为160千克(测试速度4千米每小时),静态承载能力达320千克,能够满足中重型设备和货物的运输需求,广泛适用于工厂车间、仓储物流、医疗设备等多种工业和商业应用环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
3478UFJ100P62
EAN
4031582327632
Core attributes
Gehäusetyp
固定脚轮
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.61 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,重型
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
弹性轮胎,无痕,硫化
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Achse
用螺母拧紧
Lager
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子采用聚氨酯材料制造轮体,配备弹性轮胎,轮胎宽度为34毫米,材质为黑色硬化弹性橡胶,确保优异的耐磨性和抓地力。轮子外径为100毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,采用滚柱轴承设计以实现平稳旋转。在承载能力方面,该轮子的静态承载能力为320千克,动态承载能力为160千克(在4千米每小时的速度下)。这款轮子适用于各类工业脚轮应用,能够满足中等至重型负载的运输需求。

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62

Alpha万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定安装。脚轮的转向机构采用钢板重型材料制造的壳体,内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,提供平稳灵活的360度转向能力。脚轮的主体采用聚氨酯材料制成,轮胎采用弹性无缝硫化橡胶材料,直径为100毫米,配备滚珠轴承以确保长期可靠运行和低摩擦力特性。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑高效。在承载能力方面,Alpha万向脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下可保持稳定性能。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业移动解决方案的理想选择。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮本体由聚酰胺材料制成,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供良好的减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态载荷能力达到160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达320公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg