跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha定制解决方案是一款专业工业级移动设备,采用带中央锁定的接骨板作为连接配件,确保安装的稳定性和可靠性。产品的外壳采用不锈钢重型材料制造,具有优异的耐腐蚀性能和承载能力,适合在恶劣工业环境中长期使用。该设备配备直径为200毫米的高性能车轮,轮胎采用弹性材料制成,表面无缝且经过硫化处理,提供卓越的耐磨性和抓地力。车轮轴承采用精密滚珠轴承,密封设计确保了在各种工作条件下的平稳运行和长期可靠性。整体高度为240毫米,紧凑的结构设计便于在受限空间内操作和存放。在静载工况下,该产品的最大承载能力达到800千克,动载工况下可承载250千克(时速6公里每小时)或400千克(时速4公里每小时),充分满足不同应用场景的需求。这款产品集耐用性、安全性和高效性于一身,是现代工业物流和搬运领域的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8499UFX200P67 Q1-11
EAN
4031582380781
核心属性
外壳类型
定制解决方案
4 公里/小时的载重
400 kg
6 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
800 kg
总高
240 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
带中央锁定的接骨板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
115 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
外壳材料
不锈钢,重型
轮子
胎面硬度 (A)
64 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
200 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,密封的
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成