跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用铝制材料制造,胎面为铸造聚氨酯材质,内置精密滚珠轴承,轮径为150毫米。产品总高度为195毫米,动态承载能力达350公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力高达700公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470ITP150P63 convex
EAN
4031582380569
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
350 kg
静态载重
700 kg
总高
195 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.49 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
260 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
130 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
0 mm
胎面宽度
50 mm
直径
150 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能