E-Drive 电池充电器是一款专为电动移动设备设计的附件产品,具有脚轮支架,能够提供便捷的充电解决方案。该充电器采用坚固的附件型外壳设计,确保在各种工作环境中的耐用性和可靠性。产品配备高效的充电电路,能够为电动车辆的电池系统提供稳定的电力输入,支持快速充电功能,大幅缩短充电时间。脚轮设计使得充电器具有良好的移动性,操作人员可以轻松将其推动到所需位置,提高了工作效率。该产品符合电动移动领域的安全标准,具有完善的过载保护、短路保护和温度控制机制,确保充电过程的安全性。E-Drive 电池充电器适用于各类电动移动设备,是现代电动车辆基础设施的重要组成部分。
电池充电器
产品编号
核心属性
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
标准化维护
USB 接口用于固件更新
用户友好的组装
手动控制单元可灵活安装在垂直或水平位置
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报