跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
E-Drive 电池是一款专为电动移动设备设计的附件产品,采用先进的电池技术为各类电动车辆提供可靠的能源支持。该附件具有紧凑的结构设计,能够有效集成到配备脚轮的电动移动平台中,确保设备的灵活性和便携性。E-Drive 电池附件通过优化的能量管理系统,为电动车辆的持续运行提供稳定的电力输出,满足工业和商业应用中对移动电源的严格要求。该产品采用耐用的外壳设计,能够承受频繁的移动和操作环境的挑战,同时保证了电池系统的安全性和可靠性。作为电动移动解决方案的关键组件,E-Drive 电池附件为用户提供了高效、持久的电力供应,适用于需要灵活移动和持续工作的各类电动设备。
电池
电池类型
锂离子电池
连接插头
即插即用,结合我们的电池电缆
尺寸
87 x 94.2 x 380 毫米(宽 x 深 x 高)
重量
2.4 kg
安全性
钥匙开关可防止未经授权的使用
内置保险丝
20
额定容量
11.6
额定电压
24
产品编号
物品编号
EDOZ212 11,6Ah
EAN
4031582503609
核心属性
外壳类型
附件
总重量
2.5 kg
产品名称
E-Drive 电池
导电
不锈
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
标准化维护
USB 接口用于固件更新
用户友好的组装
手动控制单元可灵活安装在垂直或水平位置
因病缺勤减少
通过减少病假快速实现投资回报