Supratech
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
核心属性
| 产品名称 | Supratech |
|---|---|
| 应用 | 专业家具, 购物推车 |
| 载重为 4 km/h | 80 KG |
| 载重静态 | 160 KG |
| 温度范围(最低) | -20 °C |
| 温度范围(最大) | 60 °C |
| 总重量 | 0.17 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
轮子
| 主体材料 | 聚丙烯 |
|---|---|
| 胎面材料 | 热塑性橡胶 |
| 轴承 | 滚柱轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
| 轮径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轴孔直径 | 12 mm |
| 中心长度 | 44.4 mm |
| 轮宽 | 32 mm |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A |