Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为300毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态载荷能力为250千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达500千克。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
滚轮
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准