核心属性
| 产品名称 | Puretech |
|---|---|
| 应用 | 工业用户 |
| 载重为 4 km/h | 960 KG |
| 载重为 6 km/h | 800 KG |
| 载重静态 | 1600 KG |
| 温度范围(最低) | -20 °C |
| 温度范围(最大) | 80 °C |
| 总重量 | 9.8 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
轮子
| 主体材料 | 铸件 |
|---|---|
| 胎面材料 | 实心橡胶,黑色 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | 黑色黑墨水(类似 RAL9005) |
| 轮径 | 300 mm |
| 胎面宽度 | 85 mm |
| 轴孔直径 | 30 mm |
| 中心长度 | 90 mm |
| 轮宽 | 85 mm |
| 胎面硬度 (A) | 67 岸 A |